エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

IO-Link マスタユニット GX-ILM08C

通常単価(税別)
69,300
税込単価
76,230
通常出荷日:1日目

【特長】・IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!・水・埃の環境でも使えるM...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GX-ILM08C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-ILM08Cの仕様・寸法情報

種類
マスター局
制御系ネットワーク種類
EtherCAT
付加機能
入出力 / 通信機能
接続端子
コネクタ
取付方法
ネジ取付
代表規格
CE / UL / CSA
内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)
PNP対応
詳細タイプ
IO-Linkマスタユニット
ポート数
8
保護機能
IP67

型番リスト

表示件数
型番
GX-ILM08C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,300
( 76,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、3大現場課題を解決!
・水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプのIO-Linkマスタ
・ダウンタイム短縮。センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
・突発的な不具合頻度の削減。センサや設備の状態監視でトラブルを未然に防止
・取り替え効率の向上。センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IO-Link マスタユニット GX-ILM08Cの型番GX-ILM08Cのページです。 型番GX-ILM08Cに関する仕様情報を記載しております。
IO-Link マスタユニット GX-ILM08Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IO-Link マスタユニット GX-ILM08C
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
GX デジタルI/Oターミナル
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
DRT1 通信ユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格69,300141,64564,89029,432 -31,95527,378
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類マスター局リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局
制御系ネットワーク種類EtherCATその他EtherCATEtherCATEtherCATDeviceNet
付加機能入出力 / 通信機能通信機能通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
接続端子コネクタコネクタコネクタ-端子台/コネクタコネクタ
取付方法ネジ取付ネジ取付ネジ取付DIN取付DIN取付DIN取付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト