17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ)

通常単価(税別)
38,22088,880
税込単価
42,04297,768
通常出荷日:1日目

【特長】・スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速・ねじレスなので、増...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

代表規格

入力点数

(点)

出力点数

(点)

内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

短絡・断線検知機能

最小発注数量
CE / UL / CSA
16
-
NPN対応(+コモン)
なし
1個
CE / UL / CSA
16
-
NPN対応(+コモン)
あり
1個
CE / UL / CSA
32
-
NPN対応(+コモン)
あり
1個
CE / UL / CSA
32
-
PNP対応(-コモン)
あり
1個
CE / UL / CSA
16
16
NPN対応(入力(+コモン)/出力(-コモン))
あり
1個
CE / UL / CSA
16
16
PNP対応(入力(-コモン)/出力(+コモン))
あり
1個
-
16
16(8点/コモン×2)
-
-
1個
CE / UL / CSA
-
32
NPN対応(-コモン)
あり
1個
CE / UL / CSA
-
32
PNP対応(+コモン)
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,220
( 42,042 )
1日目
53,230
( 58,553 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目
88,880
( 97,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速
・ねじレスなので、増し締め不要
・端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート
・結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ)
G70D リレーターミナル
DRT2 アナログ入力/出力ターミナル
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
DRT2 温度入力ターミナル
GX デジタルI/Oターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格38,220-12,942 -42,77931,95542,779 -29,432 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スレーブ局-スレーブ局リモートI/O局スレーブ局リモートI/O局
制御系ネットワーク種類DeviceNet-DeviceNetEtherCATDeviceNetEtherCAT
付加機能入出力 / 通信機能-入出力 / アナログI/O / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
接続端子端子台-コネクタ端子台/コネクタコネクタ-
取付方法DIN取付-DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト