17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 入出力点数(点)

    ~mm
  • プログラム容量(B)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セーフティ CPUユニット NX-SL5

通常単価(税別)
242,000387,200
税込単価
266,200425,920
通常出荷日:1日目

【特長】・EN ISO 13849-1(PLe/カテゴリ4)、IEC 61508(SIL3)認証・Sa...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入出力点数

(点)

プログラム容量

(B)

最小発注数量
1024
2048K
1個
2032
4096K
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,000
( 266,200 )
1日目
387,200
( 425,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN ISO 13849-1(PLe/カテゴリ4)、IEC 61508(SIL3)認証
・Safety over EtherCAT(FSoE)対応により、一本のEtherCAT(R)上に標準制御機器とセーフティ制御機器を混在可能
・CIP Safety(TM)対応により、一本のEtherNet/IP(TM)上に標準制御機器とセーフティ制御機器を混在可能
・IEC 61131-3準拠のオートメーションソフトウェアSysmac Studioにより、安全プログラムのPOU単位での効率的な設計運用と設計資産の再利用を実現
・PLCopen(R)準拠の安全ファンクションブロック対応により、安全設計の習熟期間とコストを低減
・開発者の安全設計ミスを低減するセーフティI/O設定および配線図自動生成機能、セーフティプログラムの自動プログラミング機能、作成済のプログラムを基にしたユーザ定義ファンクションブロックの自動生成(変換)機能にも対応
・オフラインシミュレーション機能と連動した簡易自動テスト、セーフティアプリケーションデータのCPUメモリ保存時の妥当性確認、オンライン安全機能テストなどにより、装置立上時だけでなく長年の生産継続期間中の運用においても確かな安全性の維持管理が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ CPUユニット NX-SL5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ CPUユニット NX-SL5
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK5M CPUユニット
マシンオートメーションコントローラNJシリーズ NC統合コントローラ
NJシリーズ CPUユニット
SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット
CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格242,000-737,964763,411191,993 -33,910 -97,185 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ビルディングブロックベースレスベースレスベースレスベースレスビルディングブロック
形式種類セーフティ CPUユニットCPUユニットNC統合コントローラ---
海外規格UL、CSA、CEUL/CSA/CEUL/CSA/CEUL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CEUL, CUL, CSA, CE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト