17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT-AS

通常単価(税別)
123,060
税込単価
135,366

さまざまなビジネスシーンに高精度なペン入力が可能な15.6型タッチパネルモニタ...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    15.6
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン
  • タッチパネル
    容量結合方式(指タッチ)
  • 高さ (mm)
    341
  • 寸法 幅 (mm)
    399
  • 奥行き (mm)
    205
  • LEDバックライト
  • 輝度
    395cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    IPS
  • 応答速度 (ms)
    14(中間階調域)
  • 消費電力 (W)
    最大35
  • スタンド有無
    あり
  • タッチパネル方式詳細
    投影型静電容量(PCAP)
  • 通信方式
    USBシリアル転送

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    123,060
    ( 135,366 )
    11日目
    123,060
    ( 135,366 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    さまざまなビジネスシーンに高精度なペン入力が可能な15.6型タッチパネルモニター。
    【特長】
    ・滑らかな書き心地
    ・細かい文字入力も快適
    ・パームリジェクション機能
    ・4096段階の筆圧感知
    ・ホバリング機能
    ・専用スタイラスにサイドボタンを搭載
    ・指での操作も快適、10点マルチタッチにも対応

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT-ASのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT-AS
    15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT-AS
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A
    23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格123,060112,990111,73097,14087,98097,980
    通常出荷日11日目4日目4日目11日目11日目4日目〜
    モニタサイズ(インチ)15.615.621.521.521.523
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト