17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

15.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T

通常単価(税別)
65,680
税込単価
72,248
通常出荷日:4日目

手袋やペンでのタッチに対応、15型タッチパネルモニター。【特長】・設置環境に適した輝度に調光可能・FA...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム色

最小発注数量
ブラック
1個
セレーングレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,680
( 72,248 )
4日目
65,680
( 72,248 )
4日目

詳細情報

基本情報

手袋やペンでのタッチに対応、15型タッチパネルモニター。
【特長】
・設置環境に適した輝度に調光可能
・FA用途に最適なタッチパネル
・異物が侵入しにくい
・設置の自由度が高い
・DC12~24Vのワイドレンジ電源に対応
・DisplayPort/HDMI(R)/D-Subの3系統入力を搭載
・スピーカーを搭載
・ボタンロック機能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
15.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T
17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T
19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921T
15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT
23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT-AS
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格65,680108,46097,140112,99097,980123,060
通常出荷日4日目4日目11日目4日目4日目〜11日目
モニタサイズ(インチ)15171915.62315.6
モニタタイプ標準標準標準ワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1024×768(XGA)1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト