エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921T

通常単価(税別)
97,140
税込単価
106,854

手袋やタッチペンでの使用も可能なフルフラットデザインのマルチタッチモニター。【...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    19
  • モニタタイプ
    標準
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1280×1024(SXGA)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピン
  • タッチパネル
    表面弾性波方式
  • 高さ (mm)
    438
  • 寸法 幅 (mm)
    434
  • 奥行き (mm)
    157
  • LEDバックライト
  • 輝度
    380cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • フレーム色
    ブラック
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    TN
  • 応答速度 (ms)
    5(黒→白→黒)
  • 消費電力 (W)
    最大30
  • スタンド有無
    あり(チルトスタンド)
  • タッチパネル方式詳細
    超音波表面弾性波(SAW)
  • 通信方式
    USBシリアル転送

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FDS1921T-TBK
解除
    数量:

    FDS1921T-TBKの仕様・寸法情報

    モニタサイズ(インチ)
    19
    モニタタイプ
    標準
    用途
    デスクトップ
    最大対応解像度
    1280×1024(SXGA)
    入力インターフェイス
    [その他] DisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピン
    タッチパネル
    [有] 表面弾性波方式
    高さ(mm)
    438
    寸法 幅(mm)
    434
    奥行き(mm)
    157
    LEDバックライト
    輝度
    380cd/m2
    表示色
    約1677万色
    フレーム色
    ブラック
    入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
    パネル種類
    TN
    応答速度(ms)
    5(黒→白→黒)
    消費電力(W)
    最大30
    スタンド有無
    あり(チルトスタンド)
    タッチパネル方式詳細
    超音波表面弾性波(SAW)
    通信方式
    USBシリアル転送

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FDS1921T-TBK
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,140
    ( 106,854 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    手袋やタッチペンでの使用も可能なフルフラットデザインのマルチタッチモニター。
    【特長】
    ・映り込みが少なく、指滑りがよい
    ・PCに接続するだけで使用可能
    ・高い機器互換性
    ・高い耐久性
    ・高い耐環境性
    ・フリーマウント対応
    ・コンパクトに設置(チルトスタンド)
    ・いたずら防止
    ・低解像度に対応
    ・ACアダプタが不要なため、シンプルな配線が可能です
    ・超音波表面弾性波(SAW)方式を採用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921Tの型番FDS1921T-TBKのページです。 型番FDS1921T-TBKに関する仕様情報を記載しております。
    19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921T
    17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T
    15.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1502T
    23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
    17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-A
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格97,140108,46065,68097,98066,69097,140
    通常出荷日11日目4日目4日目4日目〜4日目11日目
    モニタサイズ(インチ)191715231721.5
    モニタタイプ標準標準標準ワイド標準ワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1024×768(XGA)1920×1080(FHD)1280×1024(SXGA)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンHDMI/BNC(NTSC)DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト