17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-A

通常単価(税別)
66,690
税込単価
73,359

さまざまな監視機器のビューアに。コンパクトな17型モニター。【特長】・HDMI...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    17
  • モニタタイプ
    標準
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1280×1024(SXGA)
  • 入力インターフェイス
    HDMI/BNC(NTSC)
  • タッチパネル
  • 高さ (mm)
    391.5~491.5
  • 寸法 幅 (mm)
    367
  • 奥行き (mm)
    205
  • LEDバックライト
  • 輝度
    400cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    TN(アンチグレア)
  • 応答速度 (ms)
    20(黒→白→黒)
  • 消費電力 (W)
    最大26
  • スタンド有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    セレーングレー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,690
    ( 73,359 )
    4日目
    66,690
    ( 73,359 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    さまざまな監視機器のビューアに。コンパクトな17型モニター。
    【特長】
    ・HDMI(R)、コンポジット(BNC)端子を搭載
    ・HDMIでのフルHD映像入力に対応
    ・カメラ映像を100%表示できる
    ・コンポジット入力特有のノイズが少なく、暗部が見やすい
    ・NTSC/PAL/SECAMの入力信号フォーマットに対応(コンポジット入力時)
    ・画面を下から見上げた際の見えにくさを解消
    ・調整範囲の広いスタンドを採用
    ・スピーカーを装備
    ・ACアダプタが不要なため、配線がシンプルです
    ・19インチラックに取付け可能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    17.0型 カラー液晶モニター DuraVision FDS1703-A
    17.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1783T
    23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
    19.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1921T
    17.0型 カラー液晶モニター FlexScan S1734
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格66,690108,46097,98097,14037,75087,980
    通常出荷日4日目4日目4日目〜11日目4日目11日目
    モニタサイズ(インチ)171723191721.5
    モニタタイプ標準標準ワイド標準標準ワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1920×1080(FHD)1280×1024(SXGA)1280×1024(SXGA)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスHDMI/BNC(NTSC)DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンD-Sub15pin、DVI-DDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト