エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

23.0型 カラー液晶モニターDuraVision FDF2307W

通常単価(税別)
50,080
税込単価
55,088
通常出荷日:4日目

ネットワークレコーダーの映像表示に最適な23型フルHDモニター。【特長】・監視業務に適したクリアで見や...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FDF2307W-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FDF2307W-BKの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
23
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI/DVI-D/D-Sub 15ピン
タッチパネル
高さ(mm)
379.4
寸法 幅(mm)
545
奥行き(mm)
205
LEDバックライト
輝度
250cd/m2
表示色
約1677万色
フレーム色
ブラック
入力電圧
AC100V(50/60Hz)
パネル種類
IPS(アンチグレア)
応答速度(ms)
5(中間階調域)
消費電力(W)
最大26
スタンド有無
あり

型番リスト

表示件数
型番
FDF2307W-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,080
( 55,088 )
4日目

詳細情報

基本情報

ネットワークレコーダーの映像表示に最適な23型フルHDモニター。
【特長】
・監視業務に適したクリアで見やすい画質
・リモコン付属で操作しやすい
・スピーカーを搭載
・ACアダプタが不要なため、配線がシンプルです
・壁掛け設置に対応するフリーマウント穴を装備

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

23.0型 カラー液晶モニターDuraVision FDF2307Wの型番FDF2307W-BKのページです。 型番FDF2307W-BKに関する仕様情報を記載しております。
23.0型 カラー液晶モニターDuraVision FDF2307Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
23.0型 カラー液晶モニターDuraVision FDF2307W
18.5型 カラー液晶モニター DuraVision FDF1907W
23.0型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2382WT-A
21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT
15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT
21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格50,080100,41097,98097,140112,99087,980
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜11日目4日目11日目
モニタサイズ(インチ)2318.52321.515.621.5
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト