17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • スタンド有無

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

18.5型 カラー液晶モニター DuraVision FDF1907W

通常単価(税別)
100,410
税込単価
110,451

コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向け18.5型フルHD...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    18.5
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン
  • タッチパネル
  • 高さ (mm)
    344.1
  • 寸法 幅 (mm)
    439.5
  • 奥行き (mm)
    205
  • LEDバックライト
  • 輝度
    350cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • フレーム色
    ブラック
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    IPS(アンチグレア)
  • 応答速度 (ms)
    30(黒→白→黒)
  • 消費電力 (W)
    最大35

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    スタンド有無

    最小発注数量
    あり
    1個
    なし
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    100,410
    ( 110,451 )
    4日目
    100,410
    ( 110,451 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    コンパクトな筐体でラックマウントも可能なセキュリティ市場向け18.5型フルHDモニター。
    【特長】
    ・さまざまな場所に設置が可能
    ・オプション金具で19インチラックに取付け可能
    ・監視業務に適したクリアで見やすい画質
    ・充実した基本性能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    18.5型 カラー液晶モニター DuraVision FDF1907Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    18.5型 カラー液晶モニター DuraVision FDF1907W
    23.0型 カラー液晶モニターDuraVision FDF2307W
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A
    21.5型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2182WT-AS
    15.6型 タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF1683WT
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格100,41050,08097,14087,980111,730112,990
    通常出荷日4日目〜4日目11日目11日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)18.52321.521.521.515.6
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンHDMI/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト