17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

27.0型 カラー液晶モニター FlexScan EV2795(デイジーチェーン・LAN対応)

通常単価(税別)
84,980
税込単価
93,478

デイジーチェーン・LAN対応、USB Type-C入出力端子を搭載した27型モ...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    27
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    2560×1440(WQHD)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/HDMI/USB Type-C
  • タッチパネル
  • 高さ (mm)
    368.6~545.2
  • 寸法 幅 (mm)
    611.4
  • 奥行き (mm)
    230
  • LEDバックライト
  • 輝度
    350cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    IPS(アンチグレア)
  • 応答速度 (ms)
    5(中間階調域)
  • 消費電力 (W)
    最大164
  • スタンド有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    84,980
    ( 93,478 )
    4日目
    84,980
    ( 93,478 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    デイジーチェーン・LAN対応、USB Type-C入出力端子を搭載した27型モデル。
    【特長】
    ・ケーブル1本、即集中モード
    ・設置空間を、すっきり、明るく
    ・目や体が疲れにくい、集中できる
    ・便利につながる、快適につかえる
    ・長く、安心して、つかえる
    ・使う人にも、環境にもやさしい

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    27.0型 カラー液晶モニター FlexScan EV2795(デイジーチェーン・LAN対応)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    27.0型 カラー液晶モニター FlexScan EV2795(デイジーチェーン・LAN対応)
    23.8型 カラー液晶モニター FlexScan EV2490(デイジーチェーン・LAN対応)
    24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2495(デイジーチェーン・LAN対応)
    27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740X(LAN対応)
    27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740S
    27.0型 WQHD カラー液晶モニター FlexScan EV2720S
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格84,98059,89068,980115,51088,08065,430
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)2723.824.1272727
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)1920×1200(WUXGA)3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)2560×1440(WQHD)
    入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-C

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト