17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740S

通常単価(税別)
88,080
税込単価
96,888
通常出荷日:4日目

USB Type-C対応、27型4K(3840×2160)解像度の多様化する働き方に応えるビジネス向け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フレーム色

最小発注数量
ブラック
1個
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,080
( 96,888 )
4日目
88,080
( 96,888 )
4日目

詳細情報

基本情報

USB Type-C対応、27型4K(3840×2160)解像度の多様化する働き方に応えるビジネス向けスタンダードモデル。
【特長】
・4Kで、仕事がもっとはかどる
・ケーブル1本、即集中モード
・フリーアドレスも、テレワークも。多様化するワークスタイルを、もっとスマートに
・設置空間をすっきり美しく
・目にやさしい
・専用ソフトウェアで、より使いやすく、快適に
・長く、安心してつかえる

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740S
27.0型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV2740X(LAN対応)
27.0型 WQHD カラー液晶モニター FlexScan EV2720S
15.0型 カラー液晶モニター FlexScan S1504
17.0型 カラー液晶モニター FlexScan S1734
27.0型 カラー液晶モニター FlexScan EV2795(デイジーチェーン・LAN対応)
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格88,080115,51065,43046,81037,75084,980
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)272727151727
モニタタイプワイドワイドワイド標準標準ワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)2560×1440(WQHD)1024×768(XGA)1280×1024(SXGA)2560×1440(WQHD)
入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CD-Sub15pin、DVI-DD-Sub15pin、DVI-DDisplayPort/HDMI/USB Type-C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト