17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

27.0型 WQHD カラー液晶モニター FlexScan EV2720S

通常単価(税別)
65,430
税込単価
71,973

USB Type-C対応、27型WQHD(2560×1440)解像度の多様化す...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    27
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    2560×1440(WQHD)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/HDMI/USB Type-C
  • タッチパネル
  • 高さ (mm)
    376.3~545.3
  • 寸法 幅 (mm)
    611.6
  • 奥行き (mm)
    230
  • LEDバックライト
  • 輝度
    350cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    IPS(アンチグレア)
  • 応答速度 (ms)
    5(中間階調域)
  • 消費電力 (W)
    最大149
  • スタンド有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,430
    ( 71,973 )
    4日目
    65,430
    ( 71,973 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    USB Type-C対応、27型WQHD(2560×1440)解像度の多様化する働き方に応えるビジネス向けスタンダードモデル。
    【特長】
    ・広々と使える27型WQHD解像度で、作業効率アップ
    ・ケーブル1本、即集中モード
    ・フリーアドレスも、テレワークも。多様化するワークスタイルを、もっとスマートに
    ・設置空間をすっきり美しく
    ・目にやさしい
    ・専用ソフトウェアで、より使いやすく、快適に
    ・長く、安心してつかえる

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    27.0型 WQHD カラー液晶モニター FlexScan EV2720Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト