17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

22.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2360

通常単価(税別)
35,230
税込単価
38,753

机が広々、作業領域も広々。コンパクトな22.5型フレームレスモデル。【特長】・...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    22.5
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1920×1200(WUXGA)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン
  • タッチパネル
  • 高さ (mm)
    333.9~473.9
  • 寸法 幅 (mm)
    499
  • 奥行き (mm)
    233
  • LEDバックライト
  • 輝度
    250cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    IPS(アンチグレア)
  • 応答速度 (ms)
    5(中間階調域)
  • 消費電力 (W)
    最大37
  • スタンド有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    ホワイト
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,230
    ( 38,753 )
    4日目
    35,230
    ( 38,753 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    机が広々、作業領域も広々。コンパクトな22.5型フレームレスモデル。
    【特長】
    ・省スペースかつ広い作業領域
    ・ひとりひとりに最適、フリーアドレスも快適
    ・目が疲れにくいから、生産性が更に向上
    ・便利につながる、長くつかえる
    ・使う人にも、環境にもやさしい

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    22.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2360のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    22.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2360
    24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2485
    21.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2130(DisplayPortケーブル付)
    23.8型 カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z
    31.5型 4K カラー液晶モニター FlexScan EV3240X(LAN対応)
    24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2410R
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格35,23063,16032,59048,440161,06057,250
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)22.524.121.523.831.524.1
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1200(WUXGA)1920×1200(WUXGA)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)3840×2160(4K UHD)1920×1200(WUXGA)
    入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/DVI-D/D-Sub 15ピン

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト