17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

21.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2130(DisplayPortケーブル付)

通常単価(税別)
32,590
税込単価
35,849

21.5型フルHD(1920×1080)解像度の省電力モデル。【特長】・デジタ...

詳細情報を確認する
  • モニタサイズ (インチ)
    21.5
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス
    DisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピン
  • タッチパネル
  • 高さ (mm)
    362.4
  • 寸法 幅 (mm)
    487.6
  • 奥行き (mm)
    204.8
  • LEDバックライト
  • 輝度
    250cd/m2
  • 表示色
    約1677万色
  • 入力電圧
    AC100~240V(50/60Hz)
  • パネル種類
    IPS(アンチグレア)
  • 応答速度 (ms)
    5(中間階調域)
  • 消費電力 (W)
    最大22
  • スタンド有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フレーム色

    最小発注数量
    ブラック
    1個
    セレーングレー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,590
    ( 35,849 )
    4日目
    32,590
    ( 35,849 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    21.5型フルHD(1920×1080)解像度の省電力モデル。
    【特長】
    ・デジタル信号に対応するDisplayPortとHDMIに加え、アナログ信号に対応するD-Sub 15ピン(ミニ)の入力端子を搭載しています
    ・画面の明るさを自動調整
    ・画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。机上の圧迫感を和らげます
    ・広視野角IPSパネル採用
    ・省電力のための機能を各種搭載・対応しており、電力コストを大幅削減できる低環境負荷のモニターです
    ・ブルーライトを約80%カット
    ・ちらつきを完全カット
    ・映り込みが目立たない

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    21.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2130(DisplayPortケーブル付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    21.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2130(DisplayPortケーブル付)
    21.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2130-HD(HDMIケーブル付)
    22.5型 カラー液晶モニター FlexScan EV2360
    広視野角ADSパネル採用 DisplayPoRt搭載 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
    21.3型 カラー液晶モニター FlexScan S2134
    24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2485
    メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)アイ・オー・データ機器EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
    通常価格32,59032,59035,23017,71078,98063,160
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)21.521.522.521.521.324.1
    モニタタイプワイドワイドワイドワイド標準ワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1200(WUXGA)1920×1080(FHD)1600×1200(UXGA)1920×1200(WUXGA)
    入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンRGB, HDMI, DisplayPortDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/USB Type-C

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト