エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

24.1型 カラーマネージメント液晶モニター CS2400S

通常単価(税別)
88,980
税込単価
97,878
通常出荷日:4日目

写真・デザイン・イラストに70W給電対応USB Type-C搭載のクリエイター向けスタンダードモデル。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS2400S-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS2400S-BKの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
24.1
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1200(WUXGA)
入力インターフェイス
[その他] DisplayPort/HDMI/USB Type-C
タッチパネル
高さ(mm)
396~551
寸法 幅(mm)
554.4
奥行き(mm)
245
LEDバックライト
輝度
410cd/m2
表示色
約10.7億色
フレーム色
ブラック
入力電圧
AC100V(50/60Hz)
パネル種類
IPS(アンチグレア)
応答速度(ms)
19(中間階調域)
消費電力(W)
最大149
スタンド有無
あり

型番リスト

表示件数
型番
CS2400S-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,980
( 97,878 )
4日目

詳細情報

基本情報

写真・デザイン・イラストに70W給電対応USB Type-C搭載のクリエイター向けスタンダードモデル。
【特長】
・ノートPCとケーブル1本ですっきり接続
・常に正確な色表示を実現
・快適なクリエイティブワークを実現する広い作業領域
・圧迫感のない、ノイズレスなデザイン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24.1型 カラーマネージメント液晶モニター CS2400Sの型番CS2400S-BKのページです。 型番CS2400S-BKに関する仕様情報を記載しております。
24.1型 カラーマネージメント液晶モニター CS2400Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24.1型 カラーマネージメント液晶モニター CS2400S
24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2485
24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2410R
24.1型 カラー液晶モニター FlexScan EV2495(デイジーチェーン・LAN対応)
15.0型 カラー液晶モニター FlexScan S1504
21.3型 カラー液晶モニター FlexScan S2134
メーカーEIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)EIZO(旧ナナオ)
通常価格88,98063,16057,25068,98046,81078,980
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)24.124.124.124.11521.3
モニタタイプワイドワイドワイドワイド標準標準
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1200(WUXGA)1920×1200(WUXGA)1920×1200(WUXGA)1920×1200(WUXGA)1024×768(XGA)1600×1200(UXGA)
入力インターフェイスDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/USB Type-CDisplayPort/HDMI/DVI-D/D-Sub 15ピンDisplayPort/HDMI/USB Type-CD-Sub15pin、DVI-DDisplayPort/DVI-D/D-Sub 15ピン

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト