17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プログラマブルターミナルNAシリーズ 反射保護シート

通常単価(税別)
11,04013,240
税込単価
12,14414,564
通常出荷日:1日目

【特長】・7/9/12インチ用乱反射や汚れを防止するカバー・シート全体が無色透明

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用本体

仕様

最小発注数量
NA5-7W001□-V1
7インチ用
1個
NA5-9W001□-V1
9インチ用
1個
NA5-12W101□-V1
12インチ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,040
( 12,144 )
1日目
12,140
( 13,354 )
1日目
13,240
( 14,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7/9/12インチ用乱反射や汚れを防止するカバー
・シート全体が無色透明

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブルターミナルNAシリーズ 反射保護シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プログラマブルターミナルNAシリーズ 反射保護シート
プログラマブルターミナルNAシリーズ Soft-NA
GOT2000シリーズ 保護シート
GTシリーズ 前面保護シート
HG1G形 プログラマブル表示器 表面保護シート
プログラマブルターミナル NV オプション品
メーカーオムロンオムロン三菱電機PanasonicIDECオムロン
通常価格11,040-122,3453,315 -6,390 -1,4521,704
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜5日目3日目在庫品1日目
種類保護シートライセンスキー保護シート保護シート保護シート-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト