17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション

通常単価(税別)
20,50047,500
税込単価
22,55052,250
通常出荷日:5日目

【特長】・ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション(200/400V用)です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

抵抗値

(Ω)

許容回生電力

(W)

種類詳細

最小発注数量
MR-J5-350G4/B4/A4
36
300
回生オプション(400V用)
1個
MR-J5-700G/B/A
5.5
300
回生オプション(200V用)
1個
MR-J5-350G4/B4/A4
36
500
回生オプション(400V用)
1個
MR-J5-700G/B/A
5.5
500
回生オプション(200V用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,750
( 27,225 )
5日目
20,500
( 22,550 )
5日目
47,500
( 52,250 )
5日目
39,500
( 43,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション(200/400V用)です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACサーボ MELSERVO J5用 回生オプション
MR-J5シリーズ用オプション品
回生抵抗
モータオプション ACリアクトル(MR-AL)
サーボアンプ用モニタケーブル
ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル
メーカー三菱電機三菱電機オリエンタルモーター三菱電機三菱電機オリエンタルモーター
通常価格20,500-2,211 -5,761 -44,500 -1,9006,913 -
通常出荷日5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目9日目
種類周辺アクセサリ周辺アクセサリ抵抗器周辺アクセサリケーブルケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト