エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:5日目

【特長】・サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタです【商品仕様】・適用機種:MR-J5D_-_G4

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-ADCN3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-ADCN3の仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
適用機種
MR-J5D_-_G4
種類詳細
入出力/モニタ用コネクタ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-ADCN3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタです
【商品仕様】
・適用機種:MR-J5D_-_G4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタの型番MR-ADCN3のページです。 型番MR-ADCN3に関する仕様情報を記載しております。
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
サーボアンプ用モニタケーブル
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
RS-232C用中継ケーブル
接地端子前出しアタッチメント
制御盤取付けアタッチメント
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格3,9001,90018,0007,5003,75013,750
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類周辺アクセサリケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリ周辺アクセサリ
適用機種MR-J5D_-_G4MR-J5-_G_(-RJ)/MR-J5-_A_(-RJ)MR-J5-_G_-HSMR-J4-T20MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3K
種類詳細入出力/モニタ用コネクタモニタケーブルアナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルRS-232C用中継ケーブル接地端子前出しアタッチメント制御盤取付けアタッチメント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト