エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

接地端子前出しアタッチメント

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:5日目

【特長】・接地端子前出しアタッチメントを使用することで、サーボアンプ前面での接地端子配線が可能です。ま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

J5-CHP08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J5-CHP08の仕様・寸法情報

種類
周辺アクセサリ
適用機種
MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_
種類詳細
接地端子前出しアタッチメント
内容
アタッチメント本体×1、ケーブルクランプ×2、ねじ(M4×12)×4

型番リスト

表示件数
型番
J5-CHP08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地端子前出しアタッチメントを使用することで、サーボアンプ前面での接地端子配線が可能です。また、サーボアンプ前面でケーブルを固定することもできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地端子前出しアタッチメントの型番J5-CHP08のページです。 型番J5-CHP08に関する仕様情報を記載しております。
接地端子前出しアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地端子前出しアタッチメント
制御盤取付けアタッチメント
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
RS-232C用中継ケーブル
サーボアンプ用モニタケーブル
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格3,75013,75018,0007,5001,9003,900
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類周辺アクセサリ周辺アクセサリケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリ
適用機種MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_、MR-J5W_-_G/B、MR-CM3KMR-J5-_G_-HSMR-J4-T20MR-J5-_G_(-RJ)/MR-J5-_A_(-RJ)MR-J5D_-_G4
種類詳細接地端子前出しアタッチメント制御盤取付けアタッチメントアナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルRS-232C用中継ケーブルモニタケーブル入出力/モニタ用コネクタ
内容アタッチメント本体×1、ケーブルクランプ×2、ねじ(M4×12)×4アタッチメント本体× 1、皿ねじ(M4×10)×1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト