エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サーボアンプ用モニタケーブル

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:5日目

【特長】・サーボアンプ用モニタケーブルです【商品仕様】・長さ:1m

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-ACN6CBL1M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-ACN6CBL1Mの仕様・寸法情報

種類
ケーブル
長さ(m)
1
適用機種
MR-J5-_G_(-RJ)/MR-J5-_A_(-RJ)
種類詳細
モニタケーブル

型番リスト

表示件数
型番
MR-ACN6CBL1M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーボアンプ用モニタケーブルです
【商品仕様】
・長さ:1m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボアンプ用モニタケーブルの型番MR-ACN6CBL1Mのページです。 型番MR-ACN6CBL1Mに関する仕様情報を記載しております。
サーボアンプ用モニタケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボアンプ用モニタケーブル
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
RS-232C用中継ケーブル
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
PC98シリーズパソコン用通信ケーブル
接地端子前出しアタッチメント
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,90018,0007,5003,9008,0003,750
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリケーブル周辺アクセサリ
長さ(m)110(ABZ相パルス出力用)、2(アナログモニタ用)0.2-3-
適用機種MR-J5-_G_(-RJ)/MR-J5-_A_(-RJ)MR-J5-_G_-HSMR-J4-T20MR-J5D_-_G4-MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_
種類詳細モニタケーブルアナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルRS-232C用中継ケーブル入出力/モニタ用コネクタPC98用通信ケーブル接地端子前出しアタッチメント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト