エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RS-232C用中継ケーブル

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:5日目

【特長】・MR-J4-T20用RS-232C中継ケーブルです【商品仕様】・長さ:0.2m

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-J4T20CH00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-J4T20CH00の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
長さ(m)
0.2
適用機種
MR-J4-T20
種類詳細
RS-232C用中継ケーブル

型番リスト

表示件数
型番
MR-J4T20CH00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MR-J4-T20用RS-232C中継ケーブルです
【商品仕様】
・長さ:0.2m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS-232C用中継ケーブルの型番MR-J4T20CH00のページです。 型番MR-J4T20CH00に関する仕様情報を記載しております。
RS-232C用中継ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RS-232C用中継ケーブル
サーボアンプ用モニタケーブル
アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
PC98シリーズパソコン用通信ケーブル
サーボアンプ 入出力/モニタ用コネクタ
接地端子前出しアタッチメント
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格7,5001,90018,0008,0003,9003,750
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリ周辺アクセサリ
長さ(m)0.2110(ABZ相パルス出力用)、2(アナログモニタ用)3--
適用機種MR-J4-T20MR-J5-_G_(-RJ)/MR-J5-_A_(-RJ)MR-J5-_G_-HS-MR-J5D_-_G4MR-J5-10G_/B_/A_~350G_/B_/A_
種類詳細RS-232C用中継ケーブルモニタケーブルアナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブルPC98用通信ケーブル入出力/モニタ用コネクタ接地端子前出しアタッチメント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト