17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パラメータユニットケーブル

通常単価(税別)
6,5009,500
税込単価
7,15010,450

【特長】・パラメータユニットケーブルです【商品仕様】・長さ:1、3、5m

詳細情報を確認する
  • 種類
    ケーブル
  • 種類詳細
    パラメータユニットケーブル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    1
    1個
    3
    1個
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,500
    ( 7,150 )
    5日目
    8,250
    ( 9,075 )
    5日目
    9,500
    ( 10,450 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パラメータユニットケーブルです
    【商品仕様】
    ・長さ:1、3、5m

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パラメータユニットケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パラメータユニットケーブル
    サーボアンプ用モニタケーブル
    PC98シリーズパソコン用通信ケーブル
    モータオプション ACリアクトル(MR-AL)
    モータオプション 絶対位置ユニット
    アナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル
    メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
    通常価格6,500-1,9008,00044,500 -38,75018,000
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    種類ケーブルケーブルケーブル周辺アクセサリ周辺アクセサリケーブル
    種類詳細パラメータユニットケーブルモニタケーブルPC98用通信ケーブルACリアクトル絶対位置ユニットアナログモニタ/ABZ相パルス出力用ケーブル

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト