エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイ

型番:

DI-CU271AB-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DI-CU271AB-Fの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
3840×2160(4K UHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI,DisplayPort,USB Type-C
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
614
寸法 幅(mm)
408~528(スタンドあり)/369(スタンドなし)
寸法 厚み(mm)
230(スタンドあり)/55(スタンドなし)
本体色
ブラック
パネルタイプ
AAS(⾮光沢)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DI-CU271AB-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,020
( 47,322 )
4日目

詳細情報

基本情報

4K対応で高精細でなめらかな映像美!
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C搭載!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイの型番DI-CU271AB-Fのページです。 型番DI-CU271AB-Fに関する仕様情報を記載しております。
4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイ
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 23.8型液晶ディスプレイ
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 24.5型液晶ディスプレイ
フリースタイルスタンド・USB Type-C(R)搭載 21.5型液晶ディスプレイ
デイジーチェーン接続対応・USB Type-C搭載 27型液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
USB Type-C搭載 フリースタイルスタンド 27型 ワイド液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格43,02022,04022,290 -23,90043,27057,760
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)2723.824.521.52727
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度3840×2160(4K UHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)2560×1440(WQHD)
入力インターフェイスHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,USB Type-CRGB,HDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト