17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体色

パネルタイプ

仕様

最小発注数量
ブラック
ADS(⾮光沢)
オフィス、学校向け
1個
ブラック
ADS(非光沢)
個人向け
1個
ホワイト
ADS(⾮光沢)
オフィス、学校向け
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,870
( 15,257 )
4日目
21,300
( 23,430 )
4日目
13,870
( 15,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

よりサステナブルなディスプレイへ。
HDMI標準添付の23.8型ワイド液晶ディスプレイ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイ
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(可視領域21.45型)
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
フリースタイルスタンド・広視野角ADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 27型ワイド液晶ディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格13,870-18,580 -13,620 -34,67024,52036,530
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)23.82721.523.823.827
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)
入力インターフェイスRGB,HDMIRGB,HDMIRGB,HDMIHDMI, DisplayPortRGB, HDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPort
よく一緒に購入される商品

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト