17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイ

  • モニタサイズ (インチ)
    27
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス
    RGB,HDMI
  • タッチパネル
  • 寸法 長さ (mm)
    612
  • 寸法 幅 (mm)
    448
  • 寸法 厚み (mm)
    235
  • パネルタイプ
    ADS(非光沢)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    本体色

    仕様

    最小発注数量
    ブラック
    オフィス、学校向け
    1個
    ブラック
    個人向け
    1個
    ホワイト
    オフィス、学校向け
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,580
    ( 20,438 )
    4日目
    25,260
    ( 27,786 )
    4日目
    18,580
    ( 20,438 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    よりサステナブルなディスプレイへ。
    HDMI標準添付の27型ワイド液晶ディスプレイ。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイ
    3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
    3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(可視領域21.45型)
    広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 27型ワイド液晶ディスプレイ
    フリースタイルスタンド・広視野角ADSパネル採用 27型ワイド液晶ディスプレイ
    広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
    メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
    通常価格18,580-13,870 -13,620 -36,53027,86034,670
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)2723.821.5272723.8
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)
    入力インターフェイスRGB,HDMIRGB,HDMIRGB,HDMIHDMI, DisplayPortRGB, HDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPort

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト