エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブルーリダクション機能・フリッカーレス設計採用 18.5型ワイド液晶ディスプレイ

  • モニタサイズ (インチ)
    18.5
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1366×768
  • 入力インターフェイス
    RGB,HDMI
  • タッチパネル
  • 寸法 長さ (mm)
    442
  • 寸法 幅 (mm)
    331
  • 寸法 厚み (mm)
    169
  • 本体色
    ホワイト
  • パネルタイプ
    ADS(非光沢)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCD-AH191EDW
解除
    数量:

    LCD-AH191EDWの仕様・寸法情報

    モニタサイズ(インチ)
    18.5
    モニタタイプ
    ワイド
    用途
    デスクトップ
    最大対応解像度
    1366×768
    入力インターフェイス
    [その他] RGB,HDMI
    タッチパネル
    寸法 長さ(mm)
    442
    寸法 幅(mm)
    331
    寸法 厚み(mm)
    169
    本体色
    ホワイト
    パネルタイプ
    ADS(非光沢)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCD-AH191EDW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,350
    ( 20,185 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    広視野角パネルADSを採用し、「ブルーリダクション」機能と「フリッカーレス設計」を採用した目に優しい機能した搭載液晶ディスプレイ。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブルーリダクション機能・フリッカーレス設計採用 18.5型ワイド液晶ディスプレイの型番LCD-AH191EDWのページです。 型番LCD-AH191EDWに関する仕様情報を記載しております。
    ブルーリダクション機能・フリッカーレス設計採用 18.5型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブルーリダクション機能・フリッカーレス設計採用 18.5型ワイド液晶ディスプレイ
    フリースタイルスタンド・広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
    広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 31.5型ワイド液晶ディスプレイ
    広視野角ADSパネル採用 DisplayPoRt搭載 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
    18.5型 カラー液晶モニター DuraVision FDF1907W
    広視野角ADSパネル採用 DisplayPoRt搭載 31.5型ワイド液晶ディスプレイ
    メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器EIZO(旧ナナオ)アイ・オー・データ機器
    通常価格18,35022,04042,10017,710100,41034,670
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
    モニタサイズ(インチ)18.521.531.521.518.531.5
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1366×7681920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスRGB,HDMIRGB, HDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortRGB, HDMI, DisplayPortDisplayPort/HDMI/D-Sub 15ピンRGB, HDMI, DisplayPort

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト