17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 24.5型液晶ディスプレイ

通常単価(税別)
22,29023,780
税込単価
24,51926,158
通常出荷日:4日目

24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上!ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C(R)搭...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
オフィス、学校向け
1個
個人向け
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,290
( 24,519 )
4日目
23,780
( 26,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

24.5型100Hzで残像感低減で視認性が向上!
ノートPCへの給電も可能なUSB Type-C(R)搭載!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 24.5型液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 24.5型液晶ディスプレイ
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 23.8型液晶ディスプレイ
4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイ
フリースタイルスタンド・USB Type-C(R)搭載 21.5型液晶ディスプレイ
USB Type-C・フリースタイルスタンド搭載 WQHD対応 100Hz 27型液晶ディスプレイ
100Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格22,290-22,04043,02023,90036,51016,420
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)24.523.82721.52721.5
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)3840×2160(4K UHD)1920×1080(FHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CRGB,HDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI, DisplayPort

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト