エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デイジーチェーン接続対応・USB Type-C搭載 27型液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)

型番:

LCD-CQ271SA-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCD-CQ271SA-Fの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
27
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
2560×1440(WQHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI,DisplayPort,USB Type-C
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
613
寸法 幅(mm)
443~556
寸法 厚み(mm)
227
本体色
ブラック
パネルタイプ
AAS(⾮光沢)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LCD-CQ271SA-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,270
( 47,597 )
4日目

詳細情報

基本情報

ドッキングステーション機能を搭載!
デスク環境をより快適にできる「BizCRysta」!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デイジーチェーン接続対応・USB Type-C搭載 27型液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)の型番LCD-CQ271SA-Fのページです。 型番LCD-CQ271SA-Fに関する仕様情報を記載しております。
デイジーチェーン接続対応・USB Type-C搭載 27型液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デイジーチェーン接続対応・USB Type-C搭載 27型液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
USB Type-C搭載 フリースタイルスタンド 27型 ワイド液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
UWQHD対応 USB Type-C搭載 34型液晶ディスプレイ(ビズクリスタ)
USB Type-C・フリースタイルスタンド搭載 WQHD対応 100Hz 27型液晶ディスプレイ
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 23.8型液晶ディスプレイ
100Hz対応・USB Type-C(R)搭載 24.5型液晶ディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格43,27057,76057,76036,51022,04022,290 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)2727342723.824.5
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度2560×1440(WQHD)2560×1440(WQHD)3440×1440(UWQHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,DisplayPort,USB Type-CHDMI,USB Type-C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト