エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

100Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイ

型番:

LCD-D222SD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCD-D222SDの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
21.5
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
1920×1080(FHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI, DisplayPort
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
492
寸法 幅(mm)
368
寸法 厚み(mm)
195
本体色
ブラック
パネルタイプ
ADS(⾮光沢)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LCD-D222SD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,420
( 18,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

100Hz対応で視認性アップ!
DisplayPoRtケーブル・HDMIケーブル標準添付。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイの型番LCD-D222SDのページです。 型番LCD-D222SDに関する仕様情報を記載しております。
100Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100Hz対応 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応・フリースタイルスタンド 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応 27型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応・フリースタイルスタンド 21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ
100Hz対応・フリースタイルスタンド 27型ワイド液晶ディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格16,42019,32021,05017,340 -24,05022,910
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)21.521.52723.821.527
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPort

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト