エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

個人向け 100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCD-D241SD-FX
解除
    数量:

    LCD-D241SD-FXの仕様・寸法情報

    モニタサイズ(インチ)
    23.8
    モニタタイプ
    ワイド
    用途
    デスクトップ
    最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
    入力インターフェイス
    [その他] HDMI, DisplayPort
    タッチパネル
    寸法 長さ(mm)
    541
    寸法 幅(mm)
    385~497
    寸法 厚み(mm)
    229
    本体色
    ブラック
    パネルタイプ
    ADS(⾮光沢)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCD-D241SD-FX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,310
    ( 28,941 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    残像感低減で視認性が向上!
    見やすい位置に調整可能なフリースタイルスタンド!

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    個人向け 100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイの型番LCD-D241SD-FXのページです。 型番LCD-D241SD-FXに関する仕様情報を記載しております。
    個人向け 100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    個人向け 100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
    100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
    オフィス、学校向け 100Hz対応・フリースタイルスタンド 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
    100Hz対応・フリースタイルスタンド 27型ワイド液晶ディスプレイ
    100Hz対応 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
    100Hz対応・フリースタイルスタンド 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
    メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
    通常価格26,31019,43019,19022,91017,340 -19,320
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)23.823.823.82723.821.5
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPort

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました