エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 31.5型ワイド液晶ディスプレイ

型番:

LCD-MQ322XDB-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCD-MQ322XDB-Aの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
31.5
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
2560×1440(WQHD)
入力インターフェイス
[その他] HDMI, DisplayPort
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
726
寸法 幅(mm)
478
寸法 厚み(mm)
180
本体色
ブラック
パネルタイプ
ADS(非光沢)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LCD-MQ322XDB-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,100
( 46,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

フルHDを超える高解像度WQHDに対応する31.5型ワイド液晶ディスプレイ!

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 31.5型ワイド液晶ディスプレイの型番LCD-MQ322XDB-Aのページです。 型番LCD-MQ322XDB-Aに関する仕様情報を記載しております。
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 31.5型ワイド液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 31.5型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 27型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用・WQHD対応 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用 DisplayPoRt搭載 31.5型ワイド液晶ディスプレイ
広視野角ADSパネル採用 DisplayPoRt搭載 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
フリースタイルスタンド・広視野角ADSパネル採用 21.5型ワイド液晶ディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格42,10036,53034,67034,67017,71022,040
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)31.52723.831.521.521.5
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度2560×1440(WQHD)2560×1440(WQHD)2560×1440(WQHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortHDMI, DisplayPortRGB, HDMI, DisplayPortRGB, HDMI, DisplayPortRGB, HDMI, DisplayPort

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト