エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3辺フレームレス 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイ

通常単価(税別)
47,680
税込単価
52,448
通常出荷日:4日目

18時間連続稼働に対応!3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCD-U431DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCD-U431DXの仕様・寸法情報

モニタサイズ(インチ)
43
モニタタイプ
ワイド
用途
デスクトップ
最大対応解像度
3840×2160(4K UHD)
入力インターフェイス
HDMI
タッチパネル
寸法 長さ(mm)
960
寸法 幅(mm)
590
寸法 厚み(mm)
260
本体色
ブラック
パネルタイプ
ADS(ハーフグレア)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LCD-U431DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,680
( 52,448 )
4日目

詳細情報

基本情報

18時間連続稼働に対応!
3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3辺フレームレス 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイの型番LCD-U431DXのページです。 型番LCD-U431DXに関する仕様情報を記載しております。
3辺フレームレス 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3辺フレームレス 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイ
3辺フレームレス 55型(可視領域54.6型)4K液晶ディスプレイ
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 21.5型ワイド液晶ディスプレイ(可視領域21.45型)
高輝度500cd/m2・18時間連続稼働対応 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイ
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 27型ワイド液晶ディスプレイ
3辺フレームレス・広視野角ADSパネル 23.8型ワイド液晶ディスプレイ
メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
通常価格47,68070,59013,620 -75,62018,580 -13,870 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
モニタサイズ(インチ)435521.5432723.8
モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
最大対応解像度3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)1920×1080(FHD)3840×2160(4K UHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
入力インターフェイスHDMIHDMIRGB,HDMIHDMIRGB,HDMIRGB,HDMI
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト