エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高輝度500cd/m2・18時間連続稼働対応 55型(可視領域54.6型)4K液晶ディスプレイ

  • モニタサイズ (インチ)
    55
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    3840×2160(4K UHD)
  • 入力インターフェイス
    HDMI
  • タッチパネル
  • 寸法 長さ (mm)
    1240
  • 寸法 幅 (mm)
    740
  • 寸法 厚み (mm)
    290
  • 本体色
    ブラック
  • パネルタイプ
    ADS(ハーフグレア)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCD-U551D
解除
    数量:

    LCD-U551Dの仕様・寸法情報

    モニタサイズ(インチ)
    55
    モニタタイプ
    ワイド
    用途
    デスクトップ
    最大対応解像度
    3840×2160(4K UHD)
    入力インターフェイス
    HDMI
    タッチパネル
    寸法 長さ(mm)
    1240
    寸法 幅(mm)
    740
    寸法 厚み(mm)
    290
    本体色
    ブラック
    パネルタイプ
    ADS(ハーフグレア)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCD-U551D
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,370
    ( 109,307 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    18時間連続稼働に対応!
    高輝度500cd/m2で大きな会議室やサイネージにおすすめ。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高輝度500cd/m2・18時間連続稼働対応 55型(可視領域54.6型)4K液晶ディスプレイの型番LCD-U551Dのページです。 型番LCD-U551Dに関する仕様情報を記載しております。
    高輝度500cd/m2・18時間連続稼働対応 55型(可視領域54.6型)4K液晶ディスプレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高輝度500cd/m2・18時間連続稼働対応 55型(可視領域54.6型)4K液晶ディスプレイ
    高輝度500cd/m2・18時間連続稼働対応 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイ
    3辺フレームレス 55型(可視領域54.6型)4K液晶ディスプレイ
    3辺フレームレス 43型(可視領域42.5型)4K液晶ディスプレイ
    100Hz対応・フリースタイルスタンド 21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ
    4K対応・USB Type-C(R)搭載 27型液晶ディスプレイ
    メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
    通常価格99,37075,62070,59047,68024,05043,020
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)5543554321.527
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)3840×2160(4K UHD)1920×1080(FHD)3840×2160(4K UHD)
    入力インターフェイスHDMIHDMIHDMIHDMIHDMI, DisplayPortHDMI,DisplayPort,USB Type-C

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト