エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AASパネル・フルHD対応 17.3型モバイルディスプレイ

  • モニタサイズ (インチ)
    17.3
  • モニタタイプ
    ワイド
  • 用途
    デスクトップ
  • 最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
  • 入力インターフェイス
    HDMI,USB Type-C
  • タッチパネル
  • 寸法 長さ (mm)
    399
  • 寸法 幅 (mm)
    248
  • 寸法 厚み (mm)
    16
  • 本体色
    ブラック
  • パネルタイプ
    AAS(非光沢)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCD-YC172AX
解除
    数量:

    LCD-YC172AXの仕様・寸法情報

    モニタサイズ(インチ)
    17.3
    モニタタイプ
    ワイド
    用途
    デスクトップ
    最大対応解像度
    1920×1080(FHD)
    入力インターフェイス
    [その他] HDMI,USB Type-C
    タッチパネル
    寸法 長さ(mm)
    399
    寸法 幅(mm)
    248
    寸法 厚み(mm)
    16
    本体色
    ブラック
    パネルタイプ
    AAS(非光沢)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LCD-YC172AX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,550
    ( 39,105 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    画面サイズが大きく、業務効率アップモバイルディスプレイモデルです。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AASパネル・フルHD対応 17.3型モバイルディスプレイの型番LCD-YC172AXのページです。 型番LCD-YC172AXに関する仕様情報を記載しております。
    AASパネル・フルHD対応 17.3型モバイルディスプレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AASパネル・フルHD対応 17.3型モバイルディスプレイ
    AASパネル・フルHD対応 スタンドセットモデル 17.3型モバイルディスプレイ
    14型フルHD対応モバイルディスプレイ
    FFSパネル・フルHD対応 15.6型モバイルディスプレイ
    広視野角ADSパネル採用 15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ
    FFSパネル・フルHD対応 スタンドセットモデル 15.6型モバイルディスプレイ
    メーカーアイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器アイ・オー・データ機器
    通常価格35,55038,44026,85027,24029,72031,680
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    モニタサイズ(インチ)17.317.31415.615.615.6
    モニタタイプワイドワイドワイドワイドワイドワイド
    用途デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ
    最大対応解像度1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)1920×1080(FHD)
    入力インターフェイスHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-CHDMI,USB Type-C

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト