17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリー

通常単価(税別)
8,80015,640
税込単価
9,68017,204
通常出荷日:2日目

【特長】・高速転送を実現・不正なアクセスからデータを守る・よく使うパソコンを登録できる・デバイス制御・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
4GB
1個
16GB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,800
( 9,680 )
2日目
15,640
( 17,204 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速転送を実現
・不正なアクセスからデータを守る
・よく使うパソコンを登録できる
・デバイス制御
・Autorunウイルス対策機能搭載
・スマートなキャップレス
・便利なストラップホール付き
・持ち運びに便利な大容量

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 管理ソフトウェア対応 セキュリティーUSBメモリー
ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
抗菌・抗ウイルス ハードウェア暗号化機能 セキュリティーUSBメモリー
Class4 SDHCカード
USBメモリ USB3.0 セキュリティー 強制暗号化機能
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格8,800-9,800 -5,800 -6,800 -1,76010,970
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類USBメモリUSBメモリUSBメモリUSBメモリSDカードUSBメモリ
本体色ブラックブラックブラックブラックブルー-
インターフェースUSB3.0/2.0USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0USB3.0/2.0USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0--
セキュリティー暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)--

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト