エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005P

通常単価(税別)
15,200
税込単価
16,720
通常出荷日:2日目

【特長】・全ポートGiga対応のスマートLiteスイッチ・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BS-GSL2005P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-GSL2005Pの仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
5ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
19インチラックマウント
マネージド / アンマネージド
マネージド
周囲温度(動作時) 
0~50℃
認証
CE / UL
寸法 長さ(mm)
41
寸法 幅(mm)
200
寸法 厚み(mm)
161
筐体材質
メタル
本体色
ブラック
消費電力(W)
最大73
消費電流(A)
最大0.75
給電方式
PoE給電
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BS-GSL2005P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,200
( 16,720 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全ポートGiga対応のスマートLiteスイッチ
・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に対応
・直感的な操作が可能、Web設定画面に対応
・通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service)機能搭載
・ネットワーク機器の統合管理を実現するネットワーク管理ソフトウェア対応
・インターネットマンションモードを搭載
・ファンレス筐体採用により高い静音性を実現
・ACアダプター不要の電源内蔵タイプ
・安定したネットワーク稼働を実現、高信頼設計
・動作保証温度50度
・電波漏洩を防止
・無線アクセスポイントやネットワークカメラに最適
・IEEE802.3atの高出力給電に対応
・アイドリングストップモードでデータが流れていないときの電力も削減
・「ループ防止」でネットワークダウンを未然に防ぐ
・スイッチの各種基本機能に対応
・電源ケーブルの抜けによるトラブルを防ぐ
・コンセント周りがすっきり
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005Pの型番BS-GSL2005Pのページです。 型番BS-GSL2005Pに関する仕様情報を記載しております。
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005P
法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124
産業用PoEスプリッター
ギガビットPoE+インジェクター 1ポートPoE+出力 AC入力
PoE+インジェクター 1ポートPoE+ DC12~55V入力
Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
メーカーバッファローバッファローダイヤトレンドミスミミスミバッファロー
通常価格15,20038,5909,6808,00019,8004,090
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体関連商品関連商品ハブ本体
ポート数5ポート24ポート2ポート2ポート2ポート8ポート
インターフェイスイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネットイーサネット
入力電源仕様内蔵電源内蔵電源DC外部電源内蔵電源2重化電源ACアダプタ
伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト