エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・全ポートGiga対応のスマートスイッチ・SFPポートを搭載・ネットワーク機器の統合管理を実現...
詳細を確認【特長】
・全ポートGiga対応のスマートスイッチ
・SFPポートを搭載
・ネットワーク機器の統合管理を実現する管理ソフトウェア対応
・機器の死活監視ができるSNMPに対応
・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に対応
・直感的な操作が可能、Web設定画面に対応
・通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service)機能搭載
・許可されたユーザーだけを接続する各種認証機能に対応
・安定したネットワーク稼働を実現、高信頼設計
・動作保証温度50度
・電波漏洩を防止
・アイドリングストップモードでデータが流れていないときの電力も削減
・「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
・意図しないDHCPサーバーからのIPアドレス配布による通信障害を防ぐ
・スイッチの各種基本性能に対応
・ケーブル抜け防止バンド
・セキュアなネットワーク構築に最適
・ケーブルのストレート/クロスを自動判別
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
5/8ポート10/100Mアンマネージド産業用スイッチングハブ IESH-MB205/208-R
4.6通常価格(税別):8,900円~

ミスミ
5/8ポートQoS対応10/100M アンマネージド小型産業用スイッチングハブ(プラスチック/金属)
4.7通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ
4.5通常価格(税別):16,000円~

ミスミ
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
4.4通常価格(税別):6,700円~

ミスミ
CCLINK対応_ギガ小型産業用スイッチングハブ_QoSあり
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
5/8ポート10/100/1000M 産業用ギガスイッチングハブ -40~75℃対応
1通常価格(税別):10,900円~

ダイヤトレンド
産業用イーサネットスイッチングハブ DEHシリーズ
0通常価格(税別):11,750円~

ミスミ
5/8ポートギガPoE+ハブ DC48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):19,500円~

ミスミ
4×PoE+・1×RJ45ギガのハブ DC24~48V入力 -40~75℃対応
0通常価格(税別):23,800円~