17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BS-GS20シリーズ

通常単価(税別)
18,43080,500
税込単価
20,27388,550

【特長】・全ポートGiga対応のスマートスイッチ・つながる機器の死活監視が可能...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ポート数

    インターフェイス

    入力電源仕様

    寸法 長さ

    (mm)

    寸法 幅

    (mm)

    寸法 厚み

    (mm)

    消費電力

    (W)

    消費電流

    (A)

    ポート数詳細

    最小発注数量
    8ポート
    イーサネット
    ACアダプタ
    31
    177
    103
    最大10.6
    最大0.23
    -
    1個
    その他
    イーサネット/光ファイバ
    内蔵電源
    43
    440
    257
    最大38.3
    最大0.88
    LAN×48ポート+SFP×4ポート(2ポートはコンボ)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,430
    ( 20,273 )
    2日目
    80,500
    ( 88,550 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全ポートGiga対応のスマートスイッチ
    ・つながる機器の死活監視が可能、SNMPに対応
    ・複数のネットワークを構築できるVLAN機能に対応
    ・直感的な操作が可能、Web設定画面に対応
    ・通信の優先制御を行う多彩なQoS(Quality of Service)機能搭載
    ・許可されたユーザーだけを接続する各種認証機能に対応
    ・ネットワーク機器の統合管理を実現する管理ソフトウェア対応
    ・安定したネットワーク稼働を実現、高信頼設計
    ・動作保証温度50度
    ・電場漏洩を防止
    ・アイドリングストップモードでデータが流れていないときの電力も削減
    ・「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
    ・意図しないDHCPサーバーからのIPアドレス配布による通信障害を防ぐ
    ・壁面取付用のネジ穴がついており、収納ボックス内の板へ取付が可能です
    ・スイッチの各種基本性能に対応
    ・ACケーブルフック
    ・セキュアなネットワーク構築に最適
    ・コンセント周りがすっきり
    ・ケーブルのストレート/クロスを自動判別
    ・トラッキング現象を防止
    ・ファンレス筐体採用により高い静音性を実現

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BS-GS20シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BS-GS20シリーズ
    法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ BS-GS21シリーズ
    法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BS-GS21Pシリーズ
    法人向け レイヤー2 Giga スマートLiteスイッチ BS-GSL2124
    法人向け レイヤー2 Giga PoE スマートLiteスイッチ BS-GSL2005P
    Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
    メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
    通常価格18,430-39,290 -69,980 -38,59015,2004,090
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
    伝送速度1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE1000BASE
    取付方法19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント19インチラックマウント壁面取付
    マネージド / アンマネージドマネージドマネージドマネージドマネージドマネージドアンマネージド
    周囲温度(動作時) 0~50℃0~50℃0~50℃0~50℃0~50℃0~40℃

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト