エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット

通常単価(税別)
48,400
税込単価
53,240

【特長】・CC-Link IE TSNにCC-Link IEフィールドネットワ...

詳細情報を確認する
  • 通信インターフェイス(伝送規格)
    その他
  • ポート数
    3
  • 接続端子
    端子台/コネクタ
  • 代表規格
    CE / UL / CUL
  • 消費電流 (A)
    0.31
  • ユニット種別
    ブリッジユニット
  • 伝送速度
    1Gbps/100Mbps(CC-Link IE TSN側)、1Gbps(CC-Link IEフィールドネットワーク側)
  • 最大接続台数
    32
  • 通信インターフェイス詳細
    CC-Link IE/CC-Link IE TSN
  • 電圧 (V)
    DC24
  • 高さ(H) (mm)
    114.5
  • 幅(W) (mm)
    49
  • 奥行き(D) (mm)
    124

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NZ2GN-GFB
解除
    数量:

    NZ2GN-GFBの仕様・寸法情報

    通信インターフェイス(伝送規格)
    その他
    ポート数
    3
    接続端子
    端子台/コネクタ
    代表規格
    CE / UL / CUL
    消費電流(A)
    0.31
    ユニット種別
    ブリッジユニット
    伝送速度
    1Gbps/100Mbps(CC-Link IE TSN側)、1Gbps(CC-Link IEフィールドネットワーク側)
    最大接続台数
    32
    通信インターフェイス詳細
    CC-Link IE/CC-Link IE TSN
    電圧(V)
    DC24
    高さ(H)(mm)
    114.5
    幅(W)(mm)
    49
    奥行き(D)(mm)
    124
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NZ2GN-GFB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    48,400
    ( 53,240 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CC-Link IE TSNにCC-Link IEフィールドネットワークをシームレスに接続できます
    ・CC-Link IE TSN上ではリモート局として、CC-Link IEフィールドネットワーク上ではマスタ局/ローカル局として動作します
    ・CC-Link IE フィールドネットワーク上にCC-Link IE TSN対応機器を追加できます
    ・CC-Link IE TSN上にCC-Link IE フィールドネットワーク対応機器を追加できます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニットの型番NZ2GN-GFBのページです。 型番NZ2GN-GFBに関する仕様情報を記載しております。
    CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
    MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
    MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
    MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
    NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
    MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
    メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン三菱電機
    通常価格48,40047,85033,90022,900165,58533,000
    通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
    通信インターフェイス(伝送規格)その他EthernetEthernetRS-422/485 / EthernetEthernetその他
    ポート数322221
    接続端子端子台/コネクタコネクタコネクタコネクタコネクタ端子台
    代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CSACE / UL / CUL
    消費電流(A)0.310.11----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました