17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CC-Link IE TSN対応 産業用スイッチングHUB

通常単価(税別)
128,900159,800
税込単価
141,790175,780
通常出荷日:5日目

【特長】・産業用スイッチングHUBを活用するとスター型配線ができます・空きEthernetポートに自由...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

インターフェイス

寸法 幅

(mm)

ポート数詳細

最小発注数量
5ポート
イーサネット
25
RJ45ポート×5
1個
その他
イーサネット/光ファイバ
36
RJ45ポート×9/SFPポート×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,900
( 141,790 )
5日目
159,800
( 175,780 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業用スイッチングHUBを活用するとスター型配線ができます
・空きEthernetポートに自由にIP機器の配線ができるため、自由度の高い、高度なシステムを構築できます
・リモート機器の故障やケーブル断線などの異常が発生した際も、システムダウンを局所化し、影響を最小限に抑えられます
・各機器間の配線距離が短くすむので、ケーブル敷設コストを削減できます。また、現場のレイアウト変更や、リモート機器追加・交換にも柔軟に対応でき、現場作業を効率化します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IE TSN対応 産業用スイッチングHUBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CC-Link IE TSN対応 産業用スイッチングHUB
5/8ポート10/100M 金属ハウジング産業用スイッチングハブ -40~75℃対応
8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応
産業用PoEスプリッター
防水・防塵対応 スイッチングハブ
ギガビット対応 スイッチングハブ(8ポート・マグネット付)
メーカー三菱電機ミスミアドバンテック(PC・通信)ダイヤトレンドATOPサンワサプライ
通常価格128,900-6,700 -34,3009,680185,2207,343
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目2日目5日目4日目
商品分類ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体ハブ本体
入力電源仕様DC外部電源その他DC外部電源DC外部電源DC外部電源ACアダプタ
伝送速度1000BASE10/100BASE10/100BASE1000BASE1000BASE1000BASE
取付方法DINレールDINレールDINレール/Wallその他DINレールマグネット
マネージド / アンマネージドマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージドアンマネージド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト