17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

リモートユニット 防水・防塵タイプ(IP67)

通常単価(税別)
63,250198,400
税込単価
69,575218,240
通常出荷日:5日目

【特長】・IP67対応のため制御盤が不要となり、コスト削減・省スペース化が可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力点数

入力形式

定格入力電圧

(V)

入力応答時間

出力点数

出力形式

定格負荷電圧

(V)

保護機能

定格入力電流

(mA)

入力応答時間詳細

最大負荷電流

ユニット種別

外部接続

入力形式詳細

最小発注数量
-
-
-
-
16
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
出力保護機能
-
-
2A/1点、4A/1点、12A/コモン
出力ユニット
2線式
-
1個
-
-
-
-
16
トランジスタ/ソース出力
DC12/24
出力保護機能
-
-
2A/1点、4A/1点、12A/コモン
出力ユニット
2線式
-
1個
16
DC入力
DC24
50~100mS未満
-
-
-
無し
7.3
0~70ms
-
入力ユニット
2~4線式
プラスコモン
1個
16
DC入力
DC24
50~100mS未満
-
-
-
無し
7.3
0~70ms
-
入力ユニット
2~4線式
マイナスコモン
1個
8
DC入力
DC24
50~100mS未満
8
トランジスタ/シンク出力
DC12/24
出力保護機能
7.3
0~70ms
2A/1点、4A/1点、12A/コモン
入出力混合ユニット
2~4線式(入力)、2線式(出力)
プラスコモン
1個
8
DC入力
DC24
50~100mS未満
8
トランジスタ/ソース出力
DC12/24
出力保護機能
7.3
0~70ms
2A/1点、4A/1点、12A/コモン
入出力混合ユニット
2~4線式(入力)、2線式(出力)
マイナスコモン
1個
6(二重配線時) / 12(単一配線時)
DC入力
DC24
50~100mS未満
4(単一配線時)/2(二重配線時)
トランジスタ/ソース出力
DC24
電源保護機能 / 出力保護機能
6.8
1~70ms
2A/1点、4A/1点、8A/コモン
入出力混合ユニット
2線式
マイナスコモン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,550
( 73,205 )
5日目
66,550
( 73,205 )
5日目
63,250
( 69,575 )
5日目
63,250
( 69,575 )
5日目
64,900
( 71,390 )
5日目
64,900
( 71,390 )
5日目
198,400
( 218,240 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67対応のため制御盤が不要となり、コスト削減・省スペース化が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモートユニット 防水・防塵タイプ(IP67)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモートユニット 防水・防塵タイプ(IP67)
CC-Link IEフィールドネットワーク安全機能付きリモートI/Oユニット
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
MELSEC-Q アナログ入出力ユニット
CJシリーズ 高速カウンタユニット
CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロンオムロン
通常価格63,250-79,200 -19,900 -99,63670,63228,415 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
接続端子コネクタヨーロッパ端子台ヨーロッパ端子台-コネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CUL / その他ULCE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSA
端子形状防水コネクタ(ネジ)スプリングクランプ-18点端子台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト