17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 定格出力(kw)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

耐圧防爆形モータ

通常単価(税別)
103,285514,020
税込単価
113,614565,422
通常出荷日:5日目

【特長】・高度な品質管理により信頼できるモータをお届けします・厚生労働省防爆検定に幅広くシリーズで合格...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力

(kw)

最小発注数量
0.4
1個
11
1個
15
1個
0.75
1個
1.5
1個
2.2
1個
3.7
1個
5.5
1個
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,285
( 113,614 )
5日目
368,420
( 405,262 )
5日目
514,020
( 565,422 )
5日目
117,650
( 129,415 )
5日目
137,540
( 151,294 )
5日目
157,820
( 173,602 )
5日目
182,065
( 200,272 )
5日目
237,835
( 261,619 )
5日目
280,735
( 308,809 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度な品質管理により信頼できるモータをお届けします
・厚生労働省防爆検定に幅広くシリーズで合格しています
・構造力学から生まれた強固な外被は爆発試験に適合しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆形モータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆形モータ
IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ
ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型
ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型
極重荷重・超極重荷重用リニアガイド 樹脂リテーナ付
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
メーカー三菱電機ニデックテクノモータ日立産機システム日立産機システムミスミミスミ
通常価格103,285-46,292 -37,271 -34,777 ---
通常出荷日5日目在庫品1日目〜4日目〜5日目〜3日目〜2日目〜
取付方式脚付脚付----
電源三相三相三相三相--
電圧仕様AC200V仕様-----
特長標準高効率高効率高効率--
環境防水 / 防塵 / 防爆標準防水標準--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用モータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト