17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

モータベース SF-Pシリーズ

通常単価(税別)
7,80098,995
税込単価
8,580108,895
通常出荷日:5日目

ベースは床面に基礎ボルトとモルタル等で固定する様に設計されております。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

わく番号

ベース質量

(kg)

最小発注数量
63
1.5
1個
71
1.7
1個
80
2.3
1個
90L
2.5
1個
100L
3.2
1個
112M
4
1個
132M
5.5
1個
132S
5
1個
160L
10
1個
160M
9
1個
180L
14
1個
180M
13
1個
200L
23
1個
200M
20
1個
225M
30
1個
225S
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
5日目
9,100
( 10,010 )
5日目
9,945
( 10,940 )
5日目
9,945
( 10,940 )
5日目
12,350
( 13,585 )
5日目
13,845
( 15,230 )
5日目
19,045
( 20,950 )
5日目
17,355
( 19,091 )
5日目
29,770
( 32,747 )
5日目
25,220
( 27,742 )
5日目
55,445
( 60,990 )
5日目
46,995
( 51,695 )
5日目
69,550
( 76,505 )
5日目
61,555
( 67,711 )
5日目
98,995
( 108,895 )
5日目
77,155
( 84,871 )
5日目

詳細情報

基本情報

ベースは床面に基礎ボルトとモルタル等で固定する様に設計されております。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータベース SF-Pシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モータベース SF-Pシリーズ
モータベース MBA
モータ取付プレート
モータケーブル HVPSシリーズ 50W~750W
モータオプション 絶対位置ユニット
モータオプション ACリアクトル(MR-AL)
メーカー三菱電機鍋屋バイテックミスミHIWIN(ハイウィン)三菱電機三菱電機
通常価格7,800-9,065 -1,890 -4,20038,75044,500 -
通常出荷日5日目3日目〜3日目在庫品1日目5日目5日目
種類周辺アクセサリ取付金具取付金具ケーブル周辺アクセサリ周辺アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト