17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)

通常単価(税別)
133,500338,000
税込単価
146,850371,800
通常出荷日:5日目

【特長】・超低慣性・バッテリレス絶対位置エンコーダ・ONEコネクタ接続(1~2kW)【用途】・X-Yテ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力容量

(W)

仕様電圧

角フランジ寸法

(mm)

電磁ブレーキ

軸端形状

オイルシール

最小発注数量
1000
400Vクラス
90
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
1000
[AC200] 200Vクラス
90
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
1500
400Vクラス
90
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
1500
400Vクラス
90
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
1500
400Vクラス
90
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
1個
1500
[AC200] 200Vクラス
90
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
1500
[AC200] 200Vクラス
90
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
1500
[AC200] 200Vクラス
90
なし
標準(ストレート軸)
あり
1個
1500
[AC200] 200Vクラス
90
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
1個
2000
400Vクラス
90
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
2000
400Vクラス
90
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
2000
[AC200] 200Vクラス
90
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
2000
[AC200] 200Vクラス
90
なし
標準(ストレート軸)
あり
1個
3500
400Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
3500
400Vクラス
130
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
3500
[AC200] 200Vクラス
130
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
3500
[AC200] 200Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
あり
1個
5000
400Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
5000
[AC200] 200Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
5000
[AC200] 200Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
あり
1個
7000
400Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
7000
400Vクラス
130
あり
標準(ストレート軸)
なし
1個
7000
[AC200] 200Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
なし
1個
7000
[AC200] 200Vクラス
130
なし
標準(ストレート軸)
あり
1個
7000
[AC200] 200Vクラス
130
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,000
( 169,400 )
5日目
154,000
( 169,400 )
5日目
133,500
( 146,850 )
5日目
176,000
( 193,600 )
5日目
143,500
( 157,850 )
5日目
133,500
( 146,850 )
5日目
176,000
( 193,600 )
5日目
148,500
( 163,350 )
5日目
143,500
( 157,850 )
5日目
161,000
( 177,100 )
5日目
206,500
( 227,150 )
5日目
206,500
( 227,150 )
5日目
175,500
( 193,050 )
5日目
184,000
( 202,400 )
5日目
228,000
( 250,800 )
5日目
228,000
( 250,800 )
5日目
198,500
( 218,350 )
5日目
236,000
( 259,600 )
5日目
236,000
( 259,600 )
5日目
250,500
( 275,550 )
5日目
293,000
( 322,300 )
5日目
338,000
( 371,800 )
5日目
293,000
( 322,300 )
5日目
307,500
( 338,250 )
5日目
302,500
( 332,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低慣性
・バッテリレス絶対位置エンコーダ
・ONEコネクタ接続(1~2kW)
【用途】
・X-Yテーブル、超高頻度搬送装置

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-JTシリーズ(低慣性、中・大容量)
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
ACサーボモータ FRLSシリーズ
サーボドライバ D2シリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)
通常価格133,500-42,500 -734,400 -40,180 -32,857 -72,571
通常出荷日5日目5日目5日目16日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体ドライバ単体
電源単相単相単相/三相-単相/三相三相
分解能(p/rev)67,108,86467,108,86467,108,8644,096-10,000
分解能(bit)262626---
定格回転速度(r/min)3000300015003000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト