17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)

通常単価(税別)
42,500125,500
税込単価
46,750138,050
通常出荷日:5日目

【特長】・超低慣性・バッテリレス絶対位置エンコーダ・ONEコネクタ接続【用途】・インサータ、マウンタ、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力容量

(W)

角フランジ寸法

(mm)

電磁ブレーキ

軸端形状

オイルシール

最大回転速度

最小発注数量
50
40
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
50
40
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
標準
1個
150
40
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
150
40
あり
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
750
80
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
750
80
あり
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
750
80
あり
標準(ストレート軸)
あり
標準
1個
750
80
なし
標準(ストレート軸)
あり
標準
1個
750
80
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
標準
1個
100
40
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
100
40
あり
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
100
40
あり
標準(ストレート軸)
あり
標準
1個
200
60
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
200
60
あり
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
200
60
なし
標準(ストレート軸)
あり
標準
1個
400
60
なし
標準(ストレート軸)
なし
インクリメンタルエンコーダ/最大回転速度アップ
1個
400
60
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
インクリメンタルエンコーダ/最大回転速度アップ
1個
400
60
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
400
60
あり
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
400
60
なし
標準(ストレート軸)
あり
標準
1個
400
60
なし
キー溝付き軸(キー付き)
なし
標準
1個
600
60
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
600
60
なし
標準(ストレート軸)
あり
標準
1個
1000
80
なし
標準(ストレート軸)
なし
インクリメンタルエンコーダ/最大回転速度アップ
1個
1000
80
なし
標準(ストレート軸)
なし
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,500
( 46,750 )
5日目
52,500
( 57,750 )
5日目
50,000
( 55,000 )
5日目
73,500
( 80,850 )
5日目
80,000
( 88,000 )
5日目
110,500
( 121,550 )
5日目
125,500
( 138,050 )
5日目
95,000
( 104,500 )
5日目
90,000
( 99,000 )
5日目
44,250
( 48,675 )
5日目
68,000
( 74,800 )
5日目
82,500
( 90,750 )
5日目
55,000
( 60,500 )
5日目
84,500
( 92,950 )
5日目
70,000
( 77,000 )
5日目
98,500
( 108,350 )
5日目
109,000
( 119,900 )
5日目
65,500
( 72,050 )
5日目
95,000
( 104,500 )
5日目
80,500
( 88,550 )
5日目
75,500
( 83,050 )
5日目
76,000
( 83,600 )
5日目
91,000
( 100,100 )
5日目
125,000
( 137,500 )
5日目
83,500
( 91,850 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低慣性
・バッテリレス絶対位置エンコーダ
・ONEコネクタ接続
【用途】
・インサータ、マウンタ、超高頻度搬送装置

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-JTシリーズ(低慣性、中・大容量)
ACサーボモータ FRLSシリーズ
サーボドライバ D2シリーズ
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)三菱電機
通常価格42,500-133,500 -734,400 -32,857 -72,57140,180 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目16日目〜
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体ドライバ単体モータ単体
仕様電圧200Vクラス--AC220仕様AC110/220仕様200Vクラス
電源単相単相単相/三相単相/三相三相-
分解能(p/rev)67,108,86467,108,86467,108,864-10,0004,096
分解能(bit)262626---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト