17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 定格出力容量(W)

    ~mm
  • 仕様電圧

    • AC200
  • 角フランジ寸法(mm)

    ~mm
  • 電磁ブレーキ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-JTシリーズ(低慣性、中・大容量)

通常単価(税別)
734,4001,844,500
税込単価
807,8402,028,950
通常出荷日:5日目

【特長】・低慣性・バッテリレス絶対位置エンコーダ・ワンタッチロック(1500r/min 15kW以下)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格出力容量

(W)

仕様電圧

角フランジ寸法

(mm)

電磁ブレーキ

最小発注数量
11000
400Vクラス
220
あり
1個
11000
400Vクラス
220
なし
1個
11000
[AC200] 200Vクラス
220
あり
1個
11000
[AC200] 200Vクラス
220
なし
1個
15000
400Vクラス
220
あり
1個
15000
400Vクラス
220
なし
1個
15000
[AC200] 200Vクラス
220
あり
1個
15000
[AC200] 200Vクラス
220
なし
1個
22000
400Vクラス
250
なし
1個
22000
[AC200] 200Vクラス
250
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326,000
( 1,458,600 )
5日目
879,750
( 967,725 )
5日目
1,108,400
( 1,219,240 )
5日目
734,400
( 807,840 )
5日目
1,683,000
( 1,851,300 )
5日目
1,113,500
( 1,224,850 )
5日目
1,385,500
( 1,524,050 )
5日目
930,750
( 1,023,825 )
5日目
1,844,500
( 2,028,950 )
5日目
1,530,000
( 1,683,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低慣性
・バッテリレス絶対位置エンコーダ
・ワンタッチロック(1500r/min 15kW以下)
【用途】
・射出成形機、プレス機

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-JTシリーズ(低慣性、中・大容量)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-JTシリーズ(低慣性、中・大容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-RTシリーズ(超低慣性、中容量)
MELSERVO-J5 回転型サーボモータ HK-MTシリーズ(超低慣性、小容量)
センサレスサーボ EM-Aシリーズ
ACサーボモータ FRLSシリーズ
サーボドライバ D2シリーズ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)
通常価格734,400-133,500 -42,500 -40,180 -34,862 -76,400
通常出荷日5日目5日目5日目16日目在庫品1日目在庫品1日目
種類モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体モータ単体ドライバ単体
電源単相/三相単相単相-単相/三相三相
分解能(p/rev)67,108,86467,108,86467,108,8644,096-10,000
分解能(bit)262626---
定格回転速度(r/min)1500300030003000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーボモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト