17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

無停電電源装置(UPS) S8BA用通信ケーブル

通常単価(税別)
8,460
税込単価
9,306

無停電電源装置(UPS)S8BAシリーズ用の通信ケーブル。RS-232Cポート...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ケーブル
  • 製品タイプ
    通信ケーブル
  • 対応機種
    S8BA-24D24D480SBF / S8BA-24D24D360LF / S8BA-24D24D120LF / S8BA-24D24D240LF / S8BA-24D24D480LF / S8BA-24D24D960SBF
  • 長さ (m)
    2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

未確定 2件の候補があります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    種類

    最小発注数量
    RS-232Cポート用
    RJ45/Dsub9Pin
    1個
    CONTACTポート用
    RJ45/バラ線
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,460
    ( 9,306 )
    1日目
    8,460
    ( 9,306 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    無停電電源装置(UPS)S8BAシリーズ用の通信ケーブル。
    RS-232Cポート用とCONTACTポート用をご用意しております。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    無停電電源装置(UPS) S8BA用通信ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト