エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

無停電電源装置(UPS) S8BA-LF 交換用バッテリパック

通常単価(税別)
41,860
税込単価
46,046
通常出荷日:1日目

【仕様】・交換用バッテリパック・定格電圧 DC14.4V・定格容量 1600mAh

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S8BA-B120L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S8BA-B120Lの仕様・寸法情報

種類
バッテリ
製品タイプ
交換用バッテリパック
対応機種
S8BA-24D24D120LF / S8BA-24D24D240LF / S8BA-24D24D360LF / S8BA-24D24D480LF
定格電圧(V)
DC14.4
定格容量(mAh)
1600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S8BA-B120L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,860
( 46,046 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・交換用バッテリパック
・定格電圧 DC14.4V
・定格容量 1600mAh

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無停電電源装置(UPS) S8BA-LF 交換用バッテリパックの型番S8BA-B120Lのページです。 型番S8BA-B120Lに関する仕様情報を記載しております。
無停電電源装置(UPS) S8BA-LF 交換用バッテリパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無停電電源装置(UPS) S8BA-LF 交換用バッテリパック
無停電電源装置(UPS) S8BA用通信ケーブル
UPS BZシリーズ 交換用バッテリユニット
UPSオプション 自動シャットダウンソフト PowerAct Pro Ver.5/Ver.4
UPS BY/Xシリーズ関連製品 交換用バッテリユニット
無停電電源装置(UPS)S8BA-SBF バッテリ分離型 バッテリユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格41,8608,46015,82411,89014,970 -113,520 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
種類バッテリケーブルバッテリソフトウェアバッテリ-
製品タイプ交換用バッテリパック通信ケーブル交換用バッテリユニットソフトウェア交換用バッテリユニットバッテリユニット
対応機種S8BA-24D24D360LF / S8BA-24D24D120LF / S8BA-24D24D240LF / S8BA-24D24D480LFS8BA-24D24D480SBF / S8BA-24D24D360LF / S8BA-24D24D120LF / S8BA-24D24D240LF / S8BA-24D24D480LF / S8BA-24D24D960SBFBZ50LT2 / BZ35LT2BU100RS / BA100R / BA100T / BA75T / BZ50LT2 / BZ35LT2--
定格電圧(V)DC14.4-----
定格容量(mAh)1600-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

UPS(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト