17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • HDD/SSD容量

    • 1TB以上5TB未満
    • 5TB以上
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 2ドライブ

通常単価(税別)
51,150132,260
税込単価
56,265145,486
通常出荷日:2日目

【特長】・電帳法対応アプリケーション「電子帳簿マネージャー」に対応・2.5GbE搭載で大容量データを高...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

HDD/SSD容量

最小発注数量
[1TB以上5TB未満] 2TB
1個
[1TB以上5TB未満] 4TB
1個
[5TB以上] 6TB
1個
[5TB以上] 8TB
1個
[5TB以上] 12TB
1個
[5TB以上] 16TB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,150
( 56,265 )
2日目
59,160
( 65,076 )
2日目
66,140
( 72,754 )
2日目
75,200
( 82,720 )
2日目
110,210
( 121,231 )
2日目
132,260
( 145,486 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電帳法対応アプリケーション「電子帳簿マネージャー」に対応
・2.5GbE搭載で大容量データを高速転送
・2.5GbE対応のLinkStationとスイッチの導入で業務効率アップ
・2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現
・高速ヘキサコアCPU搭載
・マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化
・万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造
・本体も搭載HDDも安心
・NAS向けに設計された専用HDD
・ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん!
・HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心
・保存したデータに、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
・パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
・任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能
・法人向けNASをより安心のファイルサーバーに
・メンテナンス性に配慮した設計
・お客様自身で故障時のドライブ交換から可能
・Windows PC のバックアップに対応
・UPS連動に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 2ドライブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 2ドライブ
LinkStation for SOHO 2.5GbE搭載 高速モデル 1ドライブ
USB3.0対応外付けハードディスク
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD HD-LE-Bシリーズ
外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載
メーカーバッファローバッファローエレコムトランセンドバッファローバッファロー
通常価格51,150-30,060 -33,8408,170 -15,236 -20,336 -
通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類ネットワーク対応HDDネットワーク対応HDDHDD-HDDHDD
インターフェイスUSB2.0 / USB3.0 / イーサネット / USB3.1 / USB3.2USB2.0 / USB3.0 / イーサネット / USB3.1 / USB3.2USB2.0 / USB3.0 / USB3.1-USB3.2USB2.0 / USB3.0
代表規格PSEPSEPSE-PSE-
寸法 長さ(mm)128128183-33123
寸法 幅(mm)9260120-11439

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト