17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力

通常単価(税別)
6,040
税込単価
6,644
通常出荷日:2日目

【特長】・ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーションン・LANポ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ブラック
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,040
( 6,644 )
2日目
6,040
( 6,644 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーションン
・LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ
・USB Power delivery(USB PD)対応
・HDMIの映像出力に対応
・USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載
・Windows・Macに対応
・ケーブル長約30cmのショートケーブルで、ノートパソコンとつないでもケーブルが邪魔になりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーションPD対応・HDMI出力
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Giga対応 Type-A USB 3.2(Gen1)用LANアダプター
Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション カードリーダー/ライター付
USB Type-C コンボハブ(4ポート)
Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローサンワサプライバッファロー
通常価格6,0403,7003,3008,2202,1905,050 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目4日目2日目
ポート数3ポート3ポート3ポート3ポート4ポート3ポート
インターフェイスUSB3.2USB3.2USB3.2USB3.2USB2.0USB3.2
入力電源仕様セルフパワー/バスパワーバスパワーバスパワーセルフパワー/バスパワーバスパワー-
ケーブル長約30cm約30cm約30cm約30cm約15cm約30cm
取付方法据置据置据置据置両面テープ据置

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト